Publicar produtos
LOKE White wall lamp
LOKE White wall lamp
LOKE White wall lamp
LOKE White wall lamp

    LOKE White wall lamp

    Traduzido por Google,
    Luminária de parede branca com braço articulado e tecnologia LED, 3W e ​​luz quente. A fonte de iluminação é LED 3W 3000K incluso. Fabricado em alumínio e metal. Ideal para iluminar espaços de leitura em salas e quartos.
    Especificação
    • Reference: 41019

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776084421

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1064348

      Fixing: Wall

      Series: 2077

      Light Source Energy Class: D

      Light Source Code: L00056

      IP: 20

      Power max.(W): 3

      Power max. reader (W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: HIGH POWER LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 150lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 30°

      Total height: 320

      Length: 80

      Depth: 320

      Base diameter: 80

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 24

      Individual box height (MM): 170

      Individual box width (MM): 38

      Length individual box (MM): 210

      Volume Box Ind. Trawl: 0.001357

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0,365

      PCS: 480

      Net weight consolidated item: 0,286

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única41019_-_loke-led-white-wall-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL