Publicar produtos
RADON RCT White recessed lamp
RADON RCT White recessed lamp
RADON RCT White recessed lamp

    RADON RCT White recessed lamp

    Traduzido por Google,
    Luminária embutida no teto feita de alumínio com acabamento em branco. Possui várias opções como fontes de iluminação: 2 x MR16 ou 2 x GU10 nas quais nem o transformador nem o suporte da lâmpada estão incluídos. Esta luminária embutida ajustável é perfeita para iluminar qualquer cômodo da casa.
    Especificação
    • Reference: 43397

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776086289

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 4345

      IP: 20

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 2

      Recommended bulb: 17316

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 24

      Length: 180

      Depth: 92

      Flush box dimensions : 80x170mm

      Maximum Roof Thickness (MM): 10

      Cutting Measure: 80x170

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 50

      Individual box height (MM): 45

      Individual box width (MM): 115

      Length individual box (MM): 185

      Volume Box Ind. Trawl: 0.000957

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.277

      PCS: 400

      Net weight consolidated item: 0.235

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única43397_-_radon-2-white-recessed-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosRECESSED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCRecessed lighting
    • Código UNSPSC39111505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL