Publicar produtos
RADON R White recessed lamp
RADON R White recessed lamp
RADON R White recessed lamp
RADON R White recessed lamp

    RADON R White recessed lamp

    Traduzido por Google,
    Luminária de embutir no teto feita de alumínio com acabamento em branco. Possui várias opções como fonte de iluminação: MR16 ou GU10, nas quais nem o transformador nem o suporte da lâmpada estão incluídos. Esta luminária de embutir ajustável é perfeita para iluminar qualquer cômodo da casa.
    Especificação
    • Reference: 43398

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776086272

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 4345

      IP: 20

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17316

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 27

      Length: 92

      Depth: 92

      Total diameter: 92

      Flush box dimensions : ø80mm

      Maximum Roof Thickness (MM): 10

      Cutting Measure: ø80

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 50

      Individual box height (MM): 45

      Individual box width (MM): 100

      Length individual box (MM): 115

      Volume Box Ind. Trawl: 0.000518

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.14

      PCS: 1500

      Net weight consolidated item: 0.112

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única43398_-_radon-r-white-recessed-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosRECESSED
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCRecessed lighting
    • Código UNSPSC39111505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL