Publicar produtos
CLICK Black recessed lamp

CLICK Black recessed lamp

Traduzido por Google,
CLICK LED é uma luminária embutida preta com formato redondo e luz quente. Sua estrutura feita de alumínio esconde o leitor, que acende automaticamente quando aberto e apaga quando fechado, permanecendo completamente integrado à parede. Esta luminária embutida é perfeita como luz de leitura ao lado da cabeceira da cama.
Especificação
  • Reference: 43601

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776323582

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1461796

    Fixing: Wall

    Serie: 4360

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt Black

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00302

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 3,3

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 700mA CC

    Lumens max: 252lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    CRI: 85

    Depth: 60

    Total diameter: 115

    Individual diameter: 115

    Flush box dimensions: 79x48mm

    MEDIDA DE CORTE: ø80

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00117

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.47

    Net weight consolidated item: 0.39

Especificações técnicas
  • Ref.ª única43601_-_CLICK-Black-recessed-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosRECESSED
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)0.39
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted