Publicar produtos
TROOP recessed white-white 5x2W 36° 3000K CRI90

TROOP recessed white-white 5x2W 36° 3000K CRI90

Traduzido por Google,
TROOP é uma luminária embutida de alumínio injetado branco-branco com instalação intuitiva projetada para iluminação de projetos comerciais e de hospitalidade. Esta luminária embutida tem uma temperatura de cor de 3000K, CRI90, um ângulo de 36° e uma potência de 5x2W.
Especificação
  • Reference: 43702930311

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776289543

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 4370

    IP: 20

    Power max.(W): 5x2W

    Maximum driver info: 700mA CC

    Lumens max: 866lm

    Voltage: 14,28V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: 90

    Opening degrees: 36°

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002544

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.504167

    Net weight consolidated item: 0,27

Especificações técnicas
  • Ref.ª única43702930311_-_TROOP-recessed-white-white-5x2W-36-3000K-CRI90
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosRecessed Lamp
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)27
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto