Publicar produtos
STAN Black track projector
STAN Black track projector
STAN Black track projector

    STAN Black track projector

    Traduzido por Google,
    STAN é um projetor de trilha preta projetado para espaços onde é necessário incorporar um ponto de luz. É feito de alumínio e tem um difusor de policarbonato transparente, é a solução ideal para fornecer iluminação de destaque.
    Especificação
    • Reference: 43721

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776168183

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 4372

      IP: 20

      Power max.(W): 5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 97685327

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 160

      Length: 60

      Depth: 100

      Total diameter: 60

      Related accessory: 43728

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 195

      Individual box width (MM): 105

      Length individual box (MM): 105

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00215

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.331

      PCS: 420

      Net weight consolidated item: 0.225

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única43721_-_stan-black-track-projector
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosTRACK
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioABS
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nome UNSPSCTrack lighting
    • Código UNSPSC39111508
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSpot lights
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 21
    • Título OmniclassSpotlight Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL