Publicar produtos
STAN LED Black track projector

STAN LED Black track projector

Traduzido por Google,
O STAN LED é um projetor de trilho preto projetado para espaços onde é necessário incorporar um ponto de luz. É feito de alumínio e tem um difusor de policarbonato transparente, é a solução ideal para fornecer iluminação de destaque.
Especificação
  • Reference: 43725-110

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776415171

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 4372

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt Black

    Light Source Energy Class: F

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 12

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 1200lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 2700K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Total height: 160

    Length: 60

    Depth: 100

    Related accessory: 43728

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 195

    Individual box width: 105

    Length individual box: 105

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0,54

    PCS/PALLET: 420

    Net weight consolidated item: 0,41

Especificações técnicas
  • Ref.ª única43725-110_-_STAN-LED-Black-track-projector
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosTRACK
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)41
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted