Publicar produtos
STAN Terracotta projector

STAN Terracotta projector

Traduzido por Google,
STAN é uma família de luminárias adaptável e minimalista. Graças ao seu design elegante e atemporal, este discreto projetor de terracota é a solução ideal para realçar a beleza de qualquer espaço, tornando-o o complemento perfeito para sua casa ou escritório, independentemente do estilo. Sua capacidade de se encaixar em qualquer lugar o torna excepcionalmente único.
Especificação
  • Reference: 43763

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776346369

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Serie: 4372

    Body material: Aluminium+ABS

    Body finish: Terracotta

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 5

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: GU10

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 97685327

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 150

    Length: 60

    Depth: 150

    Total diameter: 60

    Base diameter: 60

    Related accessory: 43728

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.014954

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0,375

    Net weight consolidated item: 0,273

Especificações técnicas
  • Ref.ª única43763_-_STAN-Terracotta-projector
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioABS
  • Peso líquido (Kg)273
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted