Publicar produtos
NESO UNIK pendant 3000K white Casambi

NESO UNIK pendant 3000K white Casambi

Traduzido por Google,
NESO UNIK é uma luminária pendente branca da família NESO com temperatura de cor de 3000K. É integrada ao trilho graças a ímãs. Difusor feito de vidro opalino. O sistema Casambi permite regular a intensidade da luz sem fio.
Especificação
  • Reference: 5010903001W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776335585

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Ceiling

    Serie: 5010

    Body material: Aluminium

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: III

    Power max (W): 5W

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 264lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Total height: 1200

    Length: 165

    Depth: 150

    Total diameter: 150

    Type of dirver regulation: CASAMBI

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.0122

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1

    Net weight consolidated item: 0,55

Especificações técnicas
  • Ref.ª única5010903001W_-_NESO-UNIK-pendant-3000K-white-Casambi
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLinear Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)55
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted