Publicar produtos
NESO Track pendant/surface 1 meter white

NESO Track pendant/surface 1 meter white

Traduzido por Google,
Trilho de superfície da série NESO branco. NESO é uma família de linha arquitetônica que você pode criar de acordo com as necessidades do seu projeto ou negócio. Mede 1m.
Especificação
  • Reference: 5020110101

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776250499

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 5010

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 24V DC

    Total height: 76

    Length: 1000

    Depth: 39

    Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 1050

    Individual box width (MM): 90

    Length individual box (MM): 90

    Volume Box Ind. Trawl: 0.008505

    Gross weight of box Ind. Trawl: 13.8

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 2,30

Especificações técnicas
  • Ref.ª única5020110101_-_NESO-Track-pendant-surface-1-meter-white
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLinear Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)230
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes