Publicar produtos
NESO Track pendant/surface 1 meter
NESO Track pendant/surface 1 meter

    NESO Track pendant/surface 1 meter

    Traduzido por Google,
    Trilho de superfície da série NESO. NESO é uma família de linha arquitetônica que você pode criar de acordo com as necessidades do seu projeto ou negócio. Mede 1m.
    Especificação
    • Reference: 5020110102

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776181854

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 5010

      Maximum driver info: 24V CV

      Voltage: 24V DC

      Total height: 76

      Length: 1000

      Depth: 39

      Related accessory: 5020200102

      Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 1050

      Individual box width (MM): 90

      Length individual box (MM): 90

      Volume Box Ind. Trawl: 0.008505

      Gross weight of box Ind. Trawl: 13.8

      PCS: 300

      Net weight consolidated item: 2,30

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5020110102_-_neso-track-pendant-surface-1-meter
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de produtosLinear Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC000101
    • Nome ETIMLight-track
    • Nome UNSPSCTrack lighting
    • Código UNSPSC39111508
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_47
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting tracks
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 21 17
    • Título OmniclassLighting Tracks
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL