Publicar produtos
NESO Track recessed 1 meter DALI white

NESO Track recessed 1 meter DALI white

Traduzido por Google,
Trilho embutido da série NESO em branco. NESO é uma família de linha arquitetônica que você pode criar de acordo com as necessidades do seu projeto ou negócio. Ele mede 1m. Este trilho é destinado ao uso com projetores com um sistema DALI.
Especificação
  • Reference: 5020120101D

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776252318

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 5010

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 24V DC

    Total height: 76

    Length: 1000

    Depth: 39

    Assembly of linear systems: DE EMPOTRAR

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 125

    Individual box width (MM): 125

    Length individual box (MM): 1050

    Volume Box Ind. Trawl: 0.016406

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.766667

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 1,90

Especificações técnicas
  • Ref.ª única5020120101D_-_NESO-Track-recessed-1-meter-DALI-white
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLinear Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)190
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted