Publicar produtos
NESO Track recessed 1 meter DALI
NESO Track recessed 1 meter DALI

    NESO Track recessed 1 meter DALI

    Traduzido por Google,
    Trilho embutido da série NESO. NESO é uma família de linha arquitetônica que você pode criar de acordo com as necessidades do seu projeto ou negócio. Ele mede 1m. Este trilho é destinado ao uso com projetores com um sistema DALI.
    Especificação
    • Reference: 5020120102D

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776181908

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 5010

      Maximum driver info: 24V CV

      Voltage: 24V DC

      Total height: 76

      Length: 1000

      Depth: 39

      Related accessory: 5020221402D

      Assembly of linear systems: DE EMPOTRAR

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 100

      Individual box width (MM): 100

      Length individual box (MM): 1040

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0104

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.766667

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1,90

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5020120102D_-_neso-track-recessed-1-meter-dali
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de produtosLinear Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC000101
    • Nome ETIMLight-track
    • Nome UNSPSCTrack lighting
    • Código UNSPSC39111508
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_47
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting tracks
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 21 17
    • Título OmniclassLighting Tracks
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL