Publicar produtos
NESO Accessory box for driver white

NESO Accessory box for driver white

Traduzido por Google,
Caixa controladora da família técnica NESO branca.
Especificação
  • Reference: 5020210001

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776252356

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Series: 5010

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 76

    Length: 504

    Depth: 39

    Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 110

    Individual box width (MM): 70

    Length individual box (MM): 540

    Volume Box Ind. Trawl: 0.004158

    Gross weight of box Ind. Trawl: 10

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 1,00

Especificações técnicas
  • Ref.ª única5020210001_-_NESO-Accessory-box-for-driver-white
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)100
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação