Publicar produtos
NESO Accessory box for driver
NESO Accessory box for driver
NESO Accessory box for driver

    NESO Accessory box for driver

    Traduzido por Google,
    Caixa para controlador da família técnica NESO.
    Especificação
    • Reference: 5020210002

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776181946

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Series: 5010

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Maximum driver info: 24V CV

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 76

      Length: 504

      Depth: 39

      Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

      Accessories included in the box: Mechanical Connector Ref. 5020200102

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 110

      Individual box width (MM): 70

      Length individual box (MM): 540

      Volume Box Ind. Trawl: 0.004158

      Gross weight of box Ind. Trawl: 10

      PCS: 300

      Net weight consolidated item: 1,00

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5020210002_-_neso-accessory-box-for-driver
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAcessório discreto
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 21
    • Título OmniclassAccessories for Lighting
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL