Publicar produtos
LENA White reading lamp

LENA White reading lamp

Traduzido por Google,
Luminária de mesa moderna com tecnologia LED, feita de alumínio, policarbonato, vidro e silicone, com acabamento em branco. A fonte de iluminação é SMD LED 3W 4000K 300Lm 70° e adaptador eletrônico incluso. Esta flexo tem fácil ligar/desligar graças ao sistema Touch Lamp. A LENA fornecerá a você iluminação de qualidade para estudar ou ler.
Especificação
  • Reference: 52057

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776062085

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1035934

    Fixing: Table

    Series: 2555

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Translucent

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00008

    IP: 20

    Power max.(W): 3

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 300lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Opening degrees: 70°

    Total height: 485

    Length: 115

    Depth: 220

    Base diameter: 115

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 8

    Individual box height (MM): 55

    Individual box width (MM): 55

    Length individual box (MM): 160

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000484

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.523

    PCS: 144

    Net weight consolidated item: 1.333

Especificações técnicas
  • Ref.ª única52057_-_LENA-White-reading-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1.333
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa