Publicar produtos
ANOUK White table lamp

ANOUK White table lamp

Traduzido por Google,
ANOUK é um candeeiro de mesa preto com uma fonte de luz LED de 8W 4000K, incluída. Este candeeiro tem o sistema Touch Lamp e também permite ajustar a intensidade da luz. ANOUK incorpora USB e foi concebido para iluminação de secretária tanto em casa como no escritório.
Especificação
  • Reference: 53414

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776085664

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Table

    Series: 5341

    Diffuser finish: Translucent

    Light Source Energy Class: G

    IP: 20

    Power max.(W): 8W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 530lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: >80

    Total height: 400

    Length: 135

    Depth: 350

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 8

    Individual box height (MM): 90

    Individual box width (MM): 420

    Length individual box (MM): 150

    Volume Box Ind. Trawl: 0.005661

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.8

    PCS: 192

    Net weight consolidated item: 0,80

Especificações técnicas
  • Ref.ª única53414_-_ANOUK-White-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)80
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa