Publicar produtos
ANOUK Black table lamp

ANOUK Black table lamp

Traduzido por Google,
ANOUK é um candeeiro de mesa branco com uma fonte de luz LED de 8W 4000K, incluída. Este candeeiro tem o sistema Touch Lamp e também permite ajustar a intensidade da luz. ANOUK incorpora USB e foi concebido para iluminação de secretária tanto em casa como no escritório.
Especificação
  • Reference: 53415

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776085671

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1076230

    Fixing: Table

    Series: 5341

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Translucent

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00087

    IP: 20

    Power max.(W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 530lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: >80

    Total height: 400

    Length: 135

    Depth: 350

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 8

    Individual box height (MM): 90

    Individual box width (MM): 420

    Length individual box (MM): 150

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00567

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.36

    PCS: 96

    Net weight consolidated item: 0.94

Especificações técnicas
  • Ref.ª única53415_-_ANOUK-Black-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.94
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa