Publicar produtos
ANOUK White table lamp induction charging

ANOUK White table lamp induction charging

Traduzido por Google,
ANOUK é uma luminária de mesa branca com uma fonte de luz LED de 8 W, incluída. Esta luminária tem o sistema Touch Lamp e também permite que você ajuste a temperatura da cor da luz (2700-6500K) e também a intensidade da luz. ANOUK incorpora USB e carregamento por indução. ANOUK é projetado para iluminação de mesa tanto em casa quanto no escritório.
Especificação
  • Reference: 53416

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776322530

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1076230

    Fixing: Table

    Serie: 5341

    Body material: ABS

    Body finish: Shiny White

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00087

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Lumens max: 607lm

    Voltage: 100V-240V

    Adjustable K range: 2700 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    Total height: 400

    Length: 135

    Depth: 350

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00567

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.46

    Net weight consolidated item: 1.04

Especificações técnicas
  • Ref.ª única53416_-_ANOUK-White-table-lamp-induction-charging
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalABS
  • Peso líquido (Kg)1.04
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa