Publicar produtos
STAND UP Black floor lamp

STAND UP Black floor lamp

Traduzido por Google,
STAND UP da Estudi Ribaudí é caracterizada pelo formato original da tela que se integra idealmente com a estrutura minimalista deste pedestal de sala de estar. A tela e a fonte de luz podem ser ajustadas em altura. Sua base em forma de T dá estabilidade à luminária e lhe dá personalidade.
Especificação
  • Reference: 57213

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776141735

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Series: 5721

    Screen material: Textilene

    Screen finish: Black

    Blade finish: Black

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60HZ

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463,17498

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1750

    Length: 400

    Depth: 395

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

Especificações técnicas
  • Ref.ª única57213_-_STAND-UP-Black-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão