Publicar produtos
INVITING Yellow table lamp

INVITING Yellow table lamp

Traduzido por Google,
INVITING é uma família projetada por Bohman&Folenius para iluminação residencial. Sua principal característica é que a luz se move para acompanhá-lo em diferentes necessidades e estados de espírito. A cabeça pode ser ajustada em seu eixo horizontal e vertical e a fonte de luz é ajustável tanto em intensidade deslizando a circunferência superior ao longo da cabeça quanto em temperatura de cor girando a roda. Este abajur amarelo foi projetado para iluminar mesas de trabalho, espaços de leitura ou prateleiras, bem como cabeceiras de cama. Inclui acessório para converter o abajur em um grampo.
Especificação
  • Reference: 57314

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776321922

    Tariff Item: 940511909

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1043678

    Fixing: Table

    Serie: 5730

    Body material: Aluminium+Steel

    Body finish: Yellow

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00015

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 410lm

    Voltage: 100V-240V

    Adjustable K range: 2700 - 4800K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: >80

    Total height: 860

    Length: 140

    Depth: 70

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.033

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.5

    PCS/PALLET: 32

    Net weight consolidated item: 6

Especificações técnicas
  • Ref.ª única57314_-_INVITING-Yellow-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)6
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa