Publicar produtos
SNAP White wall lamp
SNAP White wall lamp
SNAP White wall lamp
SNAP White wall lamp

    SNAP White wall lamp

    Traduzido por Google,
    Versão de luminária de parede da coleção SNAP feita de aço e com tecnologia LED. Esta luminária de parede branca contemporânea fornecerá a você iluminação de qualidade para estudar ou ler.
    Especificação
    • Reference: 57402

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776231757

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 5740

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 140

      Length: 185

      Depth: 250

      Base diameter: 95

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 160

      Individual box width (MM): 190

      Length individual box (MM): 280

      Volume Box Ind. Trawl: 0.008512

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.73

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.5

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única57402_-_snap-white-wall-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL