Publicar produtos
LIST Black spotlight

LIST Black spotlight

Traduzido por Google,
Luminária de ar industrial para iluminação interna. Sua estrutura e design articulado se encaixam idealmente em cozinhas e salas de jantar. Esta luminária dará aos espaços um toque moderno e industrial, uma combinação ideal para interiores.
Especificação
  • Reference: 60000

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776118584

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 6000

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 335

    Length: 130

    Depth: 155

    Base diameter: 130

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 8

    Individual box height (MM): 453

    Individual box width (MM): 170

    Length individual box (MM): 198

    Volume Box Ind. Trawl: 0.015248

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.9

    PCS: 48

    Net weight consolidated item: 0.765

Especificações técnicas
  • Ref.ª única60000_-_LIST-Black-spotlight
  • Familia de productoInterior
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.765
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted