Publicar produtos
NESO SLIM HOLE 3000K 40 degrees black DALI

NESO SLIM HOLE 3000K 40 degrees black DALI

Traduzido por Google,
NESO SLIM HOLE é uma luminária da família NESO SLIM. Ela é integrada ao trilho graças a ímãs. Com uma temperatura de cor de 3000K, esta luz embutida permite que você crie atmosferas agradáveis ​​e acolhedoras. O sistema DALI permite que você regule a intensidade da luz.
Especificação
  • Reference: 6010793022D

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776362192

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 50101

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    IP: 20

    Type: III

    Power max (W): 5W

    Lumens max: 345lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 40°

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.5

    Net weight consolidated item: 0,35

Especificações técnicas
  • Ref.ª única6010793022D_-_NESO-SLIM-HOLE-3000K-40-degrees-black-DALI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLinear Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)35
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted