Publicar produtos
NESO SLIM UNIK pendant 3000K black CASAMBI

NESO SLIM UNIK pendant 3000K black CASAMBI

Traduzido por Google,
NESO SLIM UNIK é uma luminária preta da família NESO SLIM com temperatura de cor de 3000K. É integrada ao trilho graças a ímãs. Difusor feito de vidro opalino. O sistema CASAMBI permite regular a intensidade da luz.
Especificação
  • Reference: 6010903002W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776362444

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 50101

    Power max (W): 5W

    Lumens max: 237lm

    Opening degrees: 325°

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,50

Especificações técnicas
  • Ref.ª única6010903002W_-_NESO-SLIM-UNIK-pendant-3000K-black-CASAMBI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLinear Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)50
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted