Publicar produtos
MAGRITTE 300 Matt nickel picture wall light 6W
MAGRITTE 300 Matt nickel picture wall light 6W
MAGRITTE 300 Matt nickel picture wall light 6W

    MAGRITTE 300 Matt nickel picture wall light 6W

    Traduzido por Google,
    MAGRITTE é uma luminária LED ajustável, feita de aço. A fonte de iluminação é LED 6W 3000K 380Lm CRI>80, driver incluso. É uma luminária com linhas minimalistas, por isso dá toda a atenção ao objeto que ilumina.
    Especificação
    • Reference: 61080

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776120662

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1160616

      Fixing: Wall

      Series: 6108

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00240

      IP: 20

      Power max.(W): 6

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 380lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 40

      Length: 300

      Depth: 220

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 15

      Individual box height (MM): 335

      Individual box width (MM): 60

      Length individual box (MM): 230

      Volume Box Ind. Trawl: 0.004623

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.613333

      PCS: 135

      Net weight consolidated item: 0.506

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única61080_-_magritte-1-led-matt-nickel-picture-wall-light-6w
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL