Publicar produtos
TILA Black table lamp
TILA Black table lamp
TILA Black table lamp
TILA Black table lamp

    TILA Black table lamp

    Traduzido por Google,
    TILA é uma luminária de parede projetada por Estudi Ribaudí projetada para iluminar o quarto ou espaços de leitura. Sua estrutura, feita de aço, permite que você deixe um livro ou uma revista. O feixe de luz desta luminária de parede preta de estilo nórdico é totalmente ajustável. Pode ser instalado com ou sem o cabo visível.
    Especificação
    • Reference: 62361

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776224667

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 6236

      Screen material: Steel

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27 G45

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17462

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 460

      Length: 145

      Depth: 180

      Accessories included in the box: Cable negro 1.5m con clavija

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 225

      Individual box width (MM): 200

      Length individual box (MM): 560

      Volume Box Ind. Trawl: 0.02187

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.3

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única62361_-_tila-black-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniclassLamps
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL