Publicar produtos
RAS Black wall lamp

RAS Black wall lamp

Traduzido por Google,
Luminária de parede extensível estilo retrô com corpo de metal. Uma luminária de parede clássica, mas com um toque diferente, perfeita para iluminar salas, escritórios e cozinhas.
Especificação
  • Reference: 62807

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776145559

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 6286

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 490

    Length: 265

    Depth: 265

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 290

    Individual box width (MM): 375

    Length individual box (MM): 375

    Volume Box Ind. Trawl: 0.040781

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2,597

    PCS: 24

    Net weight consolidated item: 1,712

Especificações técnicas
  • Ref.ª única62807_-_RAS-Black-wall-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1712
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede