Publicar produtos
AMI Aluminium ceiling lamp

AMI Aluminium ceiling lamp

Traduzido por Google,
Luminária de teto em alumínio com tecnologia LED. AMI é uma luminária com um estilo atemporal, embora tenha uma fonte de luz de 15W 2700K (incluída) que fornece luz uniforme, ideal para salas de estar ou áreas movimentadas.
Especificação
  • Reference: 63398

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776085855

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1076504

    Fixing: Wall

    Series: 17012

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00088

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 1200lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 2700K

    CRI: >80

    Total height: 60

    Length: 280

    Depth: 280

    Total diameter: 285

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 10

    Individual box height (MM): 65

    Individual box width (MM): 340

    Length individual box (MM): 340

    Volume Box Ind. Trawl: 0.007514

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.8

    PCS: 90

    Net weight consolidated item: 0.68

Especificações técnicas
  • Ref.ª única63398_-_AMI-Aluminium-ceiling-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.68
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto