Publicar produtos
DANUBIO 285 Bronze wall lamp 9W
DANUBIO 285 Bronze wall lamp 9W
DANUBIO 285 Bronze wall lamp 9W

    DANUBIO 285 Bronze wall lamp 9W

    Traduzido por Google,
    DANUBIO 285 é uma luminária de parede de bronze com tecnologia LED feita de metal. Devido ao seu IP44, é ideal para iluminação de banheiros. Versão 9W.
    Especificação
    • Reference: 63603

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776229808

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1121754

      Fixing: Wall

      Series: 6360

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00175

      IP: 44

      Power max.(W): 9

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      Adjustable Color Temperature (K): 0

      CRI: >80

      Total height: 90

      Length: 285

      Depth: 80

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 450

      Individual box width (MM): 125

      Length individual box (MM): 125

      Volume Box Ind. Trawl: 0.007031

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.85

      PCS: 300

      Net weight consolidated item: 1.33

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única63603_-_danubio-bronze-wall-lamp-9w
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL