Publicar produtos
DOLME Black ceiling lamp

DOLME Black ceiling lamp

Traduzido por Google,
DOLME é uma luminária de teto preta com estética minimalista e projetada pelo xJeR Studio. A fonte de iluminação é LED 24W 3000K. Esta luminária de iluminação interna projeta uma iluminação suave, ideal para a casa. O formato achatado da luminária a torna completamente integrada ao ambiente.
Especificação
  • Reference: 64096

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776141797

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1069301

    Fixing: Wall

    Series: 6409

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00082

    IP: 20

    Power max.(W): 24

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 1900lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 70

    Length: 400

    Depth: 400

    Total diameter: 400

    Canopy diameter: 240

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 3

    Individual box height (MM): 440

    Individual box width (MM): 95

    Length individual box (MM): 440

    Volume Box Ind. Trawl: 0.018392

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.9

    PCS: 30

    Net weight consolidated item: 2

Especificações técnicas
  • Ref.ª única64096_-_DOLME-Black-ceiling-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)2
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto