Publicar produtos
DOLME White pendant lamp

DOLME White pendant lamp

Traduzido por Google,
DOLME é um pendente branco com uma estética minimalista e projetado pelo xJeR Studio. A fonte de iluminação é LED 24W 3000K. Esta luminária de iluminação interna projeta uma iluminação suave ideal para a casa. O formato achatado da luminária a torna completamente integrada ao ambiente.
Especificação
  • Reference: 64099

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776141766

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1069301

    Fixing: Ceiling

    Series: 6409

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00082

    IP: 20

    Power max.(W): 23

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 1260lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 1670

    Length: 400

    Depth: 400

    Total diameter: 400

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 3

    Individual box height (MM): 443

    Individual box width (MM): 140

    Length individual box (MM): 443

    Volume Box Ind. Trawl: 0.027475

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.9

    PCS: 12

    Net weight consolidated item: 2.8

Especificações técnicas
  • Ref.ª única64099_-_DOLME-White-pendant-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSUSPENSION
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)2.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes