Publicar produtos
CLARA 5L Transparent pendant lamp
CLARA 5L Transparent pendant lamp

    CLARA 5L Transparent pendant lamp

    Traduzido por Google,
    Luminária pendente em vidro para iluminação de interiores. Design inovador, ar industrial e estilo contemporâneo. CLARA é uma luminária decorativa ideal tanto para iluminação residencial quanto para restaurantes. Versão com múltiplas rosetas de teto de 5 luzes.
    Especificação
    • Reference: 64128-5L

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776241695

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 6412

      Screen material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 5

      Recommended bulb: 17428

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2250

      Length: 270

      Depth: 270

      Canopy diameter: 270

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7.7

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 6.545

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única64128-5L_-_clara-transparent-pendant-lamp-5l
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSUSPENSION
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL