Publicar produtos
COCOTTE 430 White ceiling lamp
COCOTTE 430 White ceiling lamp
COCOTTE 430 White ceiling lamp
COCOTTE 430 White ceiling lamp

    COCOTTE 430 White ceiling lamp

    Traduzido por Google,
    Versão LED do COCOTTE, um candeeiro de design de Jordi Llopis em que a base de suporte de metal assume o papel central. Esta luminária de teto branca para iluminação interior é feita de metal com um difusor de acrílico. COCOTTE é uma luminária de teto contemporânea e elegante, mas também sóbria e intemporal com a qual pode iluminar a sua casa.
    Especificação
    • Reference: 64250

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776169593

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1145556

      Fixing: Ceiling

      Series: 6990

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00202

      IP: 20

      Power max.(W): 30

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1300lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 85

      Length: 430

      Depth: 430

      Total diameter: 430

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 478

      Individual box width (MM): 130

      Length individual box (MM): 478

      Volume Box Ind. Trawl: 0.029703

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3.2

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 2.65

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única64250_-_cocotte-led-white-ceiling-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL