Publicar produtos
VENICE 5L White pendant lamp

VENICE 5L White pendant lamp

Traduzido por Google,
VENICE é uma luminária pendente projetada por Adolfo Abejón, adaptável e atemporal. Esta luminária é ideal para criar uma atmosfera aconchegante em qualquer espaço, VENICE é uma alternativa perfeita para iluminação interna. O abajur é feito de cerâmica e é feito à mão em uma oficina em Barcelona, ​​​​e sua instalação é rápida e fácil. Você também pode encontrá-lo em acabamentos preto, rosa, azul cobalto e listrado. Versão com múltiplas rosetas de teto de 5 luzes.
Especificação
  • Reference: 64255-111-5L

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776326408

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 6437

    Body material: Steel

    Screen material: Ceramic

    Body finish: Black

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 5

    Voltage: 100V-240V

    Canopy diameter: 273

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.110125

    Gross weight of box Ind. Trawl: 11.544

    Net weight consolidated item: 10.062

Especificações técnicas
  • Ref.ª única64255-111-5L_-_VENICE-5L-White-pendant-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSUSPENSION
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioCerâmica
  • Peso líquido (Kg)10.062
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto