Publicar produtos
VENICE White table lamp

VENICE White table lamp

Traduzido por Google,
VENICE é um candeeiro de mesa desenhado por Adolfo Abejón, moderno, adaptável e intemporal. Criar espaços confortáveis ​​através do artesanato e de uma boa escolha de materiais é o objetivo desta coleção. O seu abajur branco é feito de cerâmica e foi feito à mão numa oficina em Barcelona. VENICE não passará despercebido, é uma alternativa perfeita para iluminação interior. Também o pode encontrar em acabamentos preto, rosa, azul cobalto e riscado.
Especificação
  • Reference: 64276-111

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776324756

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Serie: 6437

    Body material: Steel

    Screen material: Ceramic

    Body finish: Satin Black

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 575

    Length: 250

    Depth: 454

    Base diameter: 250

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.048741

    Gross weight of box Ind. Trawl: 7.05

    Net weight consolidated item: 5.725

Especificações técnicas
  • Ref.ª única64276-111_-_VENICE-White-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioCerâmica
  • Peso líquido (Kg)5.725
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa