Publicar produtos
CONGA S Black/black table lamp
CONGA S Black/black table lamp

    CONGA S Black/black table lamp

    Traduzido por Google,
    CONGA é uma coleção para iluminação de interiores projetada pelo Faro Lab. Esta mini luminária de mesa preta com cúpula de tecido preto é ideal para quartos e salas de estar. Uma alternativa ideal para projetos de hospitalidade.
    Especificação
    • Reference: 64317-03-US

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776420496

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Table

      Serie: 6433

      Body material: Steel

      Screen material: Textile

      Body finish: Black

      Screen finish: Black

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Type: II

      Power max (W): 15

      Hertz: 60Hz

      Light source: E26

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Voltage: 120V

      Additional rods included in the box: No

      Net weight consolidated item: 0,01

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única64317-03-US_-_CONGA-S-Black-black-table-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioTecido
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa