Publicar produtos
WINCH Brown pendant lamp

WINCH Brown pendant lamp

Traduzido por Google,
Ilumine sua casa com esta luminária pendente de design rústico feita de metal e difusor de vidro. Design de: Alex & Manel Lluscà.
Especificação
  • Reference: 66204

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776023253

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 1615

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1257

    Length: 350

    Depth: 350

    Total diameter: 350

    Canopy diameter: 130

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 205

    Individual box width (MM): 380

    Length individual box (MM): 440

    Volume Box Ind. Trawl: 0.034276

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.3

    PCS: 30

    Net weight consolidated item: 2,30

Especificações técnicas
  • Ref.ª única66204_-_WINCH-Brown-pendant-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSUSPENSION
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)230
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes