Publicar produtos
WINCH Brown pendant lamp with scale

WINCH Brown pendant lamp with scale

Traduzido por Google,
Ilumine sua casa com este pendente de design rústico feito de metal e difusor de vidro.
Especificação
  • Reference: 66205

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 0

    Tariff Item: 0

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: #N/A

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1457

    Length: 350

    Depth: 350

    Total diameter: 350

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 205

    Individual box width (MM): 380

    Length individual box (MM): 440

    Volume Box Ind. Trawl: #N/A

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5

    PCS: 30

    Net weight consolidated item: 4

Especificações técnicas
  • Ref.ª única66205_-_WINCH-Brown-pendant-lamp-with-scale
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSUSPENSION
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)4
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes