Publicar produtos
ARTIS Bronze/white wall lamp
ARTIS Bronze/white wall lamp
ARTIS Bronze/white wall lamp

    ARTIS Bronze/white wall lamp

    Traduzido por Google,
    ARTIS é uma família de luminárias de parede projetadas por Alex & Manel Lluscà. Elas são caracterizadas por seu estilo atemporal que se encaixa em uma infinidade de ambientes. Esta luminária de parede é projetada para iluminar quartos ou salas de estar. ARTIS é um compromisso com um estilo atemporal e elegante, perfeito para iluminação de hotéis e residências. O acabamento da tela é branco.
    Especificação
    • Reference: 68490-01

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776236172

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 6848

      Screen material: Textile

      Screen finish: White

      Blade finish: White

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 220

      Length: 215

      Depth: 221

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,012705

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0,37

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0,73

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única68490-01_-_artis-bronze-white-wall-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL