Publicar produtos
ROB SHADE Bronze wall lamp with reader

ROB SHADE Bronze wall lamp with reader

Traduzido por Google,
ROB SHADE é uma luminária de parede com leitor de LED com acabamento bronze. É projetada para iluminação de ambientes ou projetos de restauração ou negócios em geral, como hotéis.
Especificação
  • Reference: 68496

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776120495

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1055389

    Fixing: Wall

    Series: 6850

    Screen material: PMMA

    Screen finish: Opal

    Blade finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00040

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Power max. reader (W): 3

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 295

    Length: 150

    Depth: 155

    Total diameter: 150

    Type of dirver regulation: NO TIENE REGULACION

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 12

    Individual box height (MM): 295

    Individual box width (MM): 205

    Length individual box (MM): 205

    Volume Box Ind. Trawl: 0.012397

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1,113

    PCS: 48

    Net weight consolidated item: 0,839

Especificações técnicas
  • Ref.ª única68496_-_ROB-SHADE-Bronze-wall-lamp-with-reader
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)839
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede