Publicar produtos
SABA 400 Matt nickel pendant lamp 3L
SABA 400 Matt nickel pendant lamp 3L
SABA 400 Matt nickel pendant lamp 3L

    SABA 400 Matt nickel pendant lamp 3L

    Traduzido por Google,
    Luminária pendente de estilo atemporal para iluminação interna feita de metal e abajur de tecido. Esta versão possui 3 lâmpadas.
    Especificação
    • Reference: 68549

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776044685

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 1709

      Screen material: Textile

      Diffusor material: PC

      Screen finish: Black

      Diffuser finish: Opal

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 3

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1700

      Length: 470

      Depth: 470

      Total diameter: 470

      Canopy diameter: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 360

      Individual box width (MM): 500

      Length individual box (MM): 500

      Volume Box Ind. Trawl: 0.09

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.2

      PCS: 8

      Net weight consolidated item: 2,20

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única68549_-_saba-matt-nickel-pendant-lamp-3l
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSUSPENSION
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL