Publicar produtos
FROL Matt nickel recessed lamp

FROL Matt nickel recessed lamp

Traduzido por Google,
Luminária embutida LED para iluminar jardins e terraços. A fonte de iluminação é SMD LED 1W. Caixa de descarga e driver incluídos. Esta luminária tem IP65 o que lhe confere alta proteção contra chuva e corpos sólidos.
Especificação
  • Reference: 70135

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776118546

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1104473

    Fixing: Wall

    Series: 7012

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00152

    IP: 65

    Power max.(W): 0,8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 113lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 85

    Length: 85

    Depth: 45

    Including Flush box: Yes

    Flush box dimensions : 92x92x50mm

    MEDIDA DE CORTE: 92x92

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 50

    Individual box height (MM): 70

    Individual box width (MM): 97

    Length individual box (MM): 120

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000815

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.181

    PCS: 900

    Net weight consolidated item: 0.142

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70135_-_FROL-Matt-nickel-recessed-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosRecessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.142
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior