Publicar produtos
OKI Dark grey projector lamp

OKI Dark grey projector lamp

Traduzido por Google,
OKI é um projetor de parede cinza escuro. Possui IP65 que lhe confere alta proteção contra chuva e corpos sólidos e é ideal para iluminar jardins e terraços.
Especificação
  • Reference: 70160

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776166356

    Tariff Item: 9405411000

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Series: 7019

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: E

    IP: 65

    IK: 04

    Power max.(W): 2W

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 110lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Opening degrees: 30°

    Total height: 50

    Length: 40

    Depth: 40

    Related accessory: 70525

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 36

    Individual box height (MM): 140

    Individual box width (MM): 55

    Length individual box (MM): 60

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000462

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.21

    PCS: 324

    Net weight consolidated item: 0,21

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70160_-_OKI-Dark-grey-projector-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)21
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted