Publicar produtos
BEZEL Black beacon lamp

BEZEL Black beacon lamp

Traduzido por Google,
BEZEL é um farol de linhas simples na cor preta, ideal para iluminar caminhos e áreas de passagem. Seu design simplificado faz com que ele se misture a qualquer ambiente. É feito de alumínio e oferece uma luz quente. Possui IP65 o que lhe confere alta proteção contra chuva e corpos sólidos.
Especificação
  • Reference: 70247-110

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776415942

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Serie: 7204

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt Black

    Light Source Energy Class: G

    IP: 65

    Type: I

    IK: 06

    Power max (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Maximum driver info: 200mA CC

    Lumens max: 349lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 2700K

    CRI: 90

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 600

    Total diameter: 40

    Accessories included in the box: conector waterproof

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0,002334716

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1,2

    Net weight consolidated item: 1,2

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70247-110_-_BEZEL-Black-beacon-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)12
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior