Publicar produtos
BLIND Rust wall lamp
BLIND Rust wall lamp
BLIND Rust wall lamp

    BLIND Rust wall lamp

    Traduzido por Google,
    Luminária de parede para iluminação externa feita de alumínio injetado e vidro transparente. A fonte de iluminação é LED HIGH POWER 6W 3000K. Esta luminária de parede possui aletas direcionais que permitirão que você controle o feixe de luz para obter uma iluminação funcional, mas também decorativa.
    Especificação
    • Reference: 70268

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776165304

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1081725

      Fixing: Wall

      Series: 7063

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00112

      IP: 65

      IK: 06

      Power max.(W): 2x3

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 2x90lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Total height: 165

      Length: 105

      Depth: 74

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 190

      Individual box width (MM): 100

      Length individual box (MM): 125

      Volume Box Ind. Trawl: 0.002375

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.1

      PCS: 240

      Net weight consolidated item: 0.935

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única70268_-_blind-rust-wall-lamp
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL