Publicar produtos
DART SQ Surface black box
DART SQ Surface black box

    DART SQ Surface black box

    Traduzido por Google,
    Caixa de superfície preta para instalação das luminárias embutidas DART SQ LED (Ref.70272 e 70273).
    Especificação
    • Reference: 70275

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776183384

      Tariff Item: 9405911000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: No

      Series: 7033

      Total height: 80

      Length: 80

      Depth: 51

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 18

      Individual box height (MM): 100

      Individual box width (MM): 90

      Length individual box (MM): 90

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00081

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.25

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.156

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única70275_-_surface-black-box-dart-1
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAcessório discreto
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 21
    • Título OmniclassAccessories for Lighting
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL