Publicar produtos
DART SQ Recessed box
DART SQ Recessed box

    DART SQ Recessed box

    Traduzido por Google,
    Caixa de embutir para instalação das luminárias de embutir LED DART SQ (Ref.70272 e 70273).
    Especificação
    • Reference: 70276

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776183391

      Tariff Item: 9405911000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: No

      Series: 7033

      Total height: 70

      Length: 70

      Depth: 50

      Total diameter: 70

      Cutting Measure: ø68

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 18

      Individual box height (MM): 100

      Individual box width (MM): 90

      Length individual box (MM): 90

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00081

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.139

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.045

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única70276_-_recessed-box-dart-1
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAcessório discreto
    • Código ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 21
    • Título OmniclassAccessories for Lighting
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL