Publicar produtos
PALS Dark grey wall lamp
PALS Dark grey wall lamp
PALS Dark grey wall lamp
PALS Dark grey wall lamp

    PALS Dark grey wall lamp

    Traduzido por Google,
    PALS é uma luminária de parede para iluminação externa projetada pela Faro Lab. Feita em alumínio, possui IP65 que lhe confere alta proteção contra chuva e corpos sólidos. Possui resistência a choques de IK06 e também pode ser encontrada na cor branca.
    Especificação
    • Reference: 70291

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776226579

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 7037

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      IP: 65

      IK: 06

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 260

      Length: 250

      Depth: 250

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 2

      Individual box height (MM): 220

      Individual box width (MM): 260

      Length individual box (MM): 260

      Volume Box Ind. Trawl: 0.014872

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.1

      PCS: 60

      Net weight consolidated item: 1.8

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única70291_-_pals-dark-grey-wall-lamp
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL