Publicar produtos
GEISER 80 GU10 Grey orientable inox ceiling recessed
GEISER 80 GU10 Grey orientable inox ceiling recessed
GEISER 80 GU10 Grey orientable inox ceiling recessed

    GEISER 80 GU10 Grey orientable inox ceiling recessed

    Traduzido por Google,
    GEISER é uma luminária embutida ideal para iluminação de sinalização externa. Esta luminária possui IP67 o que lhe confere alta proteção contra chuva e corpos sólidos. Esta luminária embutida é ideal para criar caminhos de luz e delimitar áreas de passagem em jardins ou áreas construídas, mesmo perto do mar ou água salgada. Pode ser orientada uma vez instalada e possui o acessório ANTI-BRILHO, sua luz não ofusca.
    Especificação
    • Reference: 70304

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776169685

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 7032

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      IP: 67

      IK: 08

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Recommended bulb: 17324

      Voltage: 100V-240V

      Sea Sied Suitable: 1

      Total height: 110

      Length: 130

      Depth: 130

      Total diameter: 130

      Including Flush box: No

      Flush box dimensions : ø80x120mm

      Maximum Roof Thickness (MM): 10

      Cutting Measure: ø116

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 135

      Individual box width (MM): 135

      Length individual box (MM): 135

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00246

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.01

      PCS: 288

      Net weight consolidated item: 0.909

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única70304_-_geiser-grey-orientable-inox-ceiling-recessed
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosRecessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL